PN-EN ISO 13849-1 – norma dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego, podstawa wyznaczania poziomu bezpieczeństwa (PL)

EN ISO 13849-1: Poziom bezpieczeństwa (PL: Performance level)

Norma EN ISO 13849-1 stanowi podstawę oceny bezpieczeństwa złożonych systemów sterowania maszynami. Jest to podstawowa norma dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego, która zawiera ujednolicone w skali międzynarodowej wymagania odnoszące się do określenia wymaganego poziomu bezpieczeństwa i identyfikacji części sterujących związanych z bezpieczeństwem, aż do realizacji funkcji bezpieczeństwa. Normę należy stosować do części układów sterowania związanych z bezpieczeństwem, niezależnie od zastosowanej technologii i rodzaju energii (elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna, mechaniczna). Opisuje wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i integracji części systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Właściwości takie jak poziom bezpieczeństwa – PLr są zdefiniowane dla tych części; właściwości, które są wymagane do realizacji określonych funkcji bezpieczeństwa.  

Im większe ryzyko, tym większe wymagania wobec systemów sterowania. Niebezpieczne sytuacje zostały sklasyfikowane według pięciu poziomów, określanych jako poziomy bezpieczeństwa (PL), począwszy od PL a (niski) do poziomu PL e (wysoki). Wymagany poziom bezpieczeństwa PL  określa się i wyznacza jako element oceny ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO  13849-1.

ISO 13849-1 – Istotne zmiany w 2023 r.

W 2023 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nowe wydanie normy ISO 13849-1. Jej zaktualizowana wersja zawiera szereg wytycznych, na przykład w odniesieniu do poziomu bezpieczeństwa, zapewniając tym samym lepsze wsparcie przy wdrażaniu rozwiązań bezpieczeństwa. Uwzględnia również większe znaczenie oprogramowania. Nie jest jasne, kiedy norma zostanie zharmonizowana z normą EN ISO 13849-1, czy będzie istniał okres przejściowy na jej publikację w Dzienniku Urzędowym, a jeśli tak, to jak długi może on być. Nasi eksperci zalecają, aby projektanci i operatorzy odpowiednio wcześnie przygotowali się na nadchodzące zmiany. 

Istotne zmiany w ISO 13849-1:2023 w stosunku do poprzedniej wersji ISO 13849-1:2015: 

  • Bardziej przejrzysta struktura skoncentrowana na wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa jako kombinacji kilku podsystemów. 
  • Użycie określenia „podsystem” w całym dokumencie (zamiast SRP/CS) 
  • Udoskonalona i rozszerzona specyfikacja funkcji bezpieczeństwa (punkt 5) 
  • Ulepszone wytyczne i dodatkowe wymagania dotyczące SRS (specyfikacji wymagań bezpieczeństwa) (punkt 5) 
  • Wyjaśnienia dotyczące założeń konstrukcyjnych (punkt 6); np. zoptymalizowana definicja kategorii 2, określanie CCF dla każdego podsystemu oraz w odniesieniu do uwzględniania błędów, wykluczania błędów oraz sprawdzonych podzespołów 
  • Usprawnienia i wyjaśnienia dotyczące oprogramowania (punkt 7) 
  • Walidacja (punkt 10); wymagania normy ISO 13849-2 zostały włączone do części 1 i poprawione 
  • Określenie wymaganego poziomu bezpieczeństwa (załącznik A); zmiany dotyczące parametru P 
  • Wyjaśnienie środków zapobiegania awariom powodowanym przez wspólną przyczynę (CCF) — (załącznik F). 
  • Wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym zostały rozszerzone (załącznik G.5) 
  • Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zapewnienia wystarczającej odporności na zakłócenia EMC (załącznik L) 
  • Dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji wymagań bezpieczeństwa (załącznik M) 
  • Unikanie systemowych usterek w oparciu o projekt oprogramowania (załącznik N); zawiera prosty przykład walidacji oprogramowania 
  • Dodatkowe informacje dotyczące wartości podzespołów związanych z bezpieczeństwem (załącznik O), dostosowane do podejścia arkusza normy VDMA 66413 
Kompas z normami

EN ISO 13849 jako instrument zapewniający bezpieczeństwo maszyn

Ekran maszyny

Bezpieczeństwo jest istotnym zagadnieniem, zwłaszcza w Europie – zostało uwzględnione i sformułowane w przepisach Dyrektywy Maszynowej (MD), a w przyszłości będzie uwzględnione w nowym Rozporządzeniu dotyczącym maszyn (MR). Normy takie jak EN ISO 13849 mogą być stosowane jako element składowy weryfikacji w celu spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dla części systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.  

Norma EN ISO 13849 składa się z dwóch części i została opracowana i opublikowana przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną).  

została poddana weryfikacji technicznej w celu wyjaśnienia i uszczegółowienia niektórych wymagań, bez wprowadzania nowych pojęć technicznych. Ta część została opublikowana ponownie w 2023 r.  

początkowo pozostanie w obecnym kształcie, a następnie zostanie znowelizowana. Załączniki normatywne z Części 2 są zawarte w aktualizacji Części 1.  

Ostatnie wydanie normy EN ISO 13849-1 zostało opublikowane w 2015 roku. Norma ta oparta jest na probabilistycznym podejściu do oceny systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem i zawiera ujednolicone w skali międzynarodowej wymagania odnoszące się do oceny ryzyka, wymaganych poziomów bezpieczeństwa i identyfikacji elementów sterowania związanych z bezpieczeństwem, aż do realizacji funkcji bezpieczeństwa.  

Norma ISO 13849-1 wykorzystuje graf w celu przypisania ryzyka do wymaganego poziomu wydajności i wykorzystuje metody strukturalne i statystyczne do oceny funkcji bezpieczeństwa. Celem jest ustalenie przydatności środków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka.

S – stopień poniesionych obrażeń 

  • S1 = Lekkie (zazwyczaj krótkotrwałe) obrażenia 
  • S2 = Poważne (zazwyczaj trwałe lub śmiertelne) obrażenia 

F – Częstotliwość i/lub narażenie na zagrożenie 

  • F1 = Od rzadkiego do częstego i/lub krótki czas narażenia  
  • F2 = Od częstego do ciągłego i/lub długi czas narażenia 

P – Możliwość uniknięcia zagrożenia lub ograniczenia szkody 

  • P1 = Uniknięcie zagrożenia możliwe w określonych warunkach  
  • P2 = Bardzo mało prawdopodobne 

Możliwość uniknięcia zagrożenia jest dalej określona przez pięć czynników dla parametru P: 

  • Szybkość, z jaką pojawia się zagrożenie (np. szybko lub powoli) 
  • Możliwości uniknięcia zagrożenia (np. poprzez ucieczkę) 
  • Praktyczne doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa związane z procesem 
  • Obsługa przez osoby wykwalifikowane lub bez kwalifikacji  
  • Praca z nadzorem lub bez 
Określenie parametru P – czynniki A B C
Maszyna obsługiwana przez Osobę wykwalifikowaną Osobę bez kwalifikacji  
Prędkość poruszających się części maszyny, która może spowodować niebezpieczne zdarzenie Zdarzenie przy niskiej lub bardzo niskiej prędkości Zdarzenie przy średniej prędkości Zdarzenie przy wysokiej prędkości 
Fizyczna możliwość uniknięcia zagrożenia Możliwe w co najmniej 50 % przypadków   Możliwe w mniej niż 50 % przypadków   Brak możliwości
Możliwość rozpoznania/wykrycia zagrożenia   Możliwe w co najmniej 50 % przypadków   Możliwe tylko w mniej niż 50% przypadków Brak możliwości
Złożoność operacji Niska złożoność lub brak interakcji  Złożoność od średniej do wysokiej   

*Jeśli wybrano „C” LUB „B” wybrano co najmniej 3 razy; unikanie „P2”: #„C” >=1; #„B” >=3àP2 

*Jeśli wybrano „C” LUB „B” wybrano co najmniej 3 razy; unikanie „P2”: #„C” >=1; #„B” >=3àP2 

Ocena wdrożenia samodzielnie opracowanych podsystemów

Czerwone kombinerki z symbolem

W normach ISO 13849-1 i EN ISO 13849-1 w celu określenia PL podsystemu należy określić następujące aspekty.   

  • Kategoria systemu (wymóg strukturalny): klasyfikuje podsystem pod względem jego odporności na usterki i późniejszego zachowania w przypadku usterki, którą uzyskuje się dzięki konstrukcyjnemu rozmieszczeniu części, wykrywaniu usterek i/lub niezawodności  
  • Średni czas do momentu niebezpiecznej awarii (MTTFD: Mean time to dangerous failure) 
  • Pokrycie diagnostyczne (DC: Diagnostic coverage), definiowane jako miara skuteczności diagnostyki: [stosunek wskaźnika wykrytych niebezpiecznych awarii do całkowitego wskaźnika niebezpiecznych awarii] 
  • Usterka wspólnej przyczyny (CCF: Common cause failure) 

Oprogramowanie – Załącznik informacyjny N dotyczący unikania usterek systemowych

Wymagania dotyczące oprogramowania aplikacyjnego zostały zwiększone w porównaniu z poprzednią wersją normy EN ISO 13849-1: 2015. 

Dołączono informacyjny załącznik N dotyczący unikania usterek/sposobów unikania usterek w projektowaniu oprogramowania związanego z bezpieczeństwem. Norma ISO 13849-1 obejmuje teraz różne typy oprogramowania: 

  • Oprogramowanie związane z bezpieczeństwem (SRESW) 
  • Oprogramowanie aplikacyjne związane z bezpieczeństwem (SRASW) 
  • Oprogramowanie do ustawiania parametrów 

Uwzględniono również sugestie dotyczące usprawnień, biorąc pod uwagę, w jaki sposób można je powiązać z wymaganiami dotyczącymi języków programowania o ograniczonym (LVL = język o ograniczonej zmienności) lub nieograniczonym zakresie językowym (FVL = język o pełnej zmienności). 

Dwie ręce piszące na klawiaturze

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Załącznik L o charakterze informacyjnym  został  włączony do normy ISO 13849-1. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące sposobu zapewnienia wystarczającej odporności na zakłócenia EMC. Zakłócenia EMC mogą powodować nieoczekiwane zachowanie instalacji elektrycznych lub układów elektronicznych. Dlatego też należy zastosować podstawowe środki zapobiegające wpływom EMC na poziomie podsystemu i całego systemu. W tym celu podano różne możliwości, w tym pomoc w postaci tabeli środków zapobiegania zakłóceniom EMC. Dyrektywa EMC reguluje zasadnicze wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

Mężczyzna w laboratorium badawczym

Więcej informacji na temat normy EN ISO 13849-1 i poziomu wydajności

Zapewniamy wsparcie w całym cyklu życia instalacji i maszyn, aby tworzyć optymalne strategie bezpieczeństwa. Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów. W dowolnym miejscu na świecie możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać produkty i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dostosowane do Twoich potrzeb. Pierwszy krok wykonujesz już teraz, korzystając z naszego międzynarodowego programu szkoleniowego.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe